피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{schaffner/3_phase_filters/fn_3311_hv_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55},{CNSORDERNO=815343},{RC=600},{PL=33},{WG=4.5},{A=190},{B=290},{C=140},{D=265},{E=220},{F1=250},{F2=255},{H=2.5},{K=225},{L=245},{O=29.5},{P=59.0},{S=0},{T=0},{U=50.0},{V=25},{W=8},{X=12.5},{Y=37.5},{BAC739=400},{BAC676=600},{AAG402=1},{AAO159=0.0},{AAO157=0.0},{AAB202=0},{AAS575=33.0},{CNSTYPECODE=FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55},{PE=Standard},{BAH005=760},{TI=570},{LC=0.09},{PDF=Download},{G=Ø9},{J=M8},{Z=Ø11},{PPATH=parts_3311_hv/fn_3311_hv_asmtpl.prj},{SDT=8 week},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8, IEC/EN 60939, EN 60721-3},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3311-fn3310hv/},{BAD915=AC},{AAF726=600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Schaffner FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 3311 HV/ FN 3310 HV - Compact 690 VAC power line EMC/EMI filter
Bill of material
Schaffner FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55
Type code
FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55
FN 3311 HVIT-600-99-C18-R55
Order number
815343
815343
Performance
Standard
Rated current 50°C
600
600
A
Voltage
760
760
V
Power loss 25°C/DC
33
33
W
PDF Datasheet
Download
A
190
190
mm
B
290
290
mm
C
140
140
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업