피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{schaffner/3_phase_filters/fn_3287_fn_3288_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN3288-100-35-C35-R65},{TD=59},{VER=20},{PL=36.0},{WG=5.1},{A=300},{B=90},{C=210},{D=260},{E=1.5},{F=280},{G=60},{H=6.5},{J=173},{K=25.0},{L=112},{BAC739=25.0},{BAC676=50.0},{AAG402=1},{AAO159=7.0},{AAO157=8.0},{AAB202=0},{AAS575=36.0},{CNSORDERNOX=FN3288-100-35},{RNB=R65},{PE=High},{RC=100 (110)},{BAH005=530/305},{LC=C35: 7.1},{LCX='C35','C35: 7.1','C26','C26: 2.7','C21','C21: 0.4','C17','C17: 0.1'},{IO=-35},{FRAME=G},{PDF=Download},{M=M8},{PPATH=parts_3288/fn_3287_fn_3288_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 60939-3, IEC 60939-3},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3287-fn3288/},{BAD915=AC},{AAF726=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Schaffner FN3288-100-35-C35-R65
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 3287/FN 3288 - 3-Phase Filters, Smallest book-style EMC/RFI Filter for Inverter and Power Drive Systems
Bill of material
Schaffner FN3288-100-35-C35-R65
Type code
FN3288-100-35-C35-R65
FN3288-100-35-C35-R65
Order number
818001
818001
Performance
High
Rated current 50°C (40°C)
100 (110)
100 (110)
A
Voltage
530/305
530/305
V
Leakage current 520/760 VAC/50 Hz
C35: 7.1
C35: 7.1
Power loss 25°C/50 Hz
36.0
36.0
W
Input/output connections
-35 (Terminal block)
-35 (Terminal block)
PDF Datasheet
Download
A
300
300
mm
B
90
90
mm
C
210
210
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업