피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{schaffner/3_phase_filters/fn3025_26_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN 3025 HP-50-72},{CNSTYPECODE=FN 3025 HP-50-72},{PE=Standard},{RC=50 (53.5)},{BAH005=520/300},{TD=30.0},{LC=0.4},{PL=10.5},{IO=-72},{PDF=Download},{WG=0.93},{A=177},{B=65},{C=84},{E=162},{F=44},{G=5.3 x 6.5},{H=1.5},{J=M5},{X=-},{PPATH=parts_3025/fn3025_26_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3025-fn3026/},{BAD915=AC},{AAF726=50},{AAN523=Screw connection},{BAC739=16.0},{BAC676=20.0},{AAG402=1},{AAN263=5},{AAN06=4},{AAO159=1.9},{AAO157=2.2},{AAB202=0},{AAS575=300.0},{MDX=schraubbar},{TECHCARA=Ileak = 0,4 mA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Schaffner FN 3025 HP-50-72
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 3025 / FN 3026 - DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
Bill of material
Schaffner FN 3025 HP-50-72
Type code
FN 3025 HP-50-72
FN 3025 HP-50-72
Order number
802627
802627
Performance
Standard
Rated current 50°C (40°C)
50 (53.5)
50 (53.5)
A
Voltage
520/300
V
Power loss 25°C/50 Hz
10.5
10.5
W
Input/Output connections
-72 (Terminal block)
-72 (Terminal block)
PDF Datasheet
Download
A
177
177
mm
B
65
65
mm
C
84
84
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업